Menü Keresés

Bepattintós hüvely 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Fekete

A nyitott persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94-V2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10316238

Gyártói cikkszám:

PGSB-1519

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 60,966 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.193 Ft

200 x 60,966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 19.0 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 21.7 mm
Teljes magasság 11.0 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 15.3 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot