10112281
PGSB-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 31,2839 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 15.9 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.626 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Teljes átmérő | 17.9 mm |
Teljes átmérő | 0.705 in |
Teljes magasság | 6.4 mm |
Teljes magasság | 0.252 in |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 12.7 mm |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.500 in |
Csapágypersely típusa | Zárt |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag | PA |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Specifikációk | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E320906 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.