Menü Keresés

Bepattintós hüvely 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Fekete

A zárt, pattintható persely szerszám nélkül, kis erőfeszítéssel szerelhető a panelbe, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 minősítésű anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10021330

Gyártói cikkszám:

PGSB-20

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 41,8671 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 17.5 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 19.8 mm
Teljes magasság 10.3 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 12.7 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot