10021347
PGSB-21
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 + | 93,9477 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágypersely típusa | Zárt |
---|---|
Szín | Fekete |
Kompatibilis furatátmérő | 17.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.689 in |
Teljes átmérő | 19.8 mm |
Teljes átmérő | 0.78 in |
Teljes magasság | 10.3 mm |
Teljes magasság | 0.406 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 3.2 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.126 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E320906 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.