Menü Keresés

Bepattintós hüvely 30.0 mm 0.984 in 1-3.1 mm PA Fekete

A nyitott persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94-V2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10316252

Gyártói cikkszám:

PGSB-2530

52 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 85,8328 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.583 Ft

100 x 85,8328 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 30.0 mm
Maximális panelvastagság 3.1 mm
Teljes átmérő 33.5 mm
Teljes magasság 11.5 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 25 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot