Menü Keresés

Bepattintós hüvely 38.0 mm 1.062 in 0.8-3.2 mm PA Fekete

A zárt, pattintható persely szerszám nélkül, kis erőfeszítéssel szerelhető a panelbe, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 minősítésű anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10021460

Gyártói cikkszám:

PGSB-37

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 87,5128 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 38.0 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 40.9 mm
Teljes magasság 11.5 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 27 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot