Menü Keresés

Bepattintós hüvely 38.0 mm 1.125 in 0.8-3.2 mm PA Fekete

A zárt, pattintható persely szerszám nélkül, kis erőfeszítéssel szerelhető a panelbe, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 minősítésű anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10021477

Gyártói cikkszám:

PGSB-38

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 84,9937 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágypersely típusa Zárt persely
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E320906
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot