A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.
A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.
A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.
Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.
Sorozat szám: SR1706
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,1493 Ft - 167,9201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
126,0393 Ft - 126,0393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Fekete
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
16,85 Ft - 20,7998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
13,8934 Ft - 17,1529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
32,7873 Ft - 40,4799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
19,5804 Ft - 24,1706 Ft | 17910 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
55,9533 Ft - 69,0797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
40,6141 Ft - 50,1436 Ft | 1000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
37,7074 Ft - 46,5542 Ft | 5750 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
24,9491 Ft - 30,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
90,0598 Ft - 111,1856 Ft | 1000 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
31,8862 Ft - 39,3678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
18,2497 Ft - 22,5331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
571,6855 Ft - 705,7879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.457 in
87.8 mm
|
4 in
101.6 mm
|
4.169 in
105.9 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
34,3481 Ft - 42,405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
17,9007 Ft - 22,0998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
18,2497 Ft - 22,5331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
40,5029 Ft - 50,0055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
477,30 Ft - 589,2565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.937 in
74.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
42,6773 Ft - 52,686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.