Menü Keresés

Gyűrűs csavar 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Fekete

Ez az acél emelőszem nélkülözhetetlen nehéz tárgyak emelésekor. Különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az általános használatot és az építőipart.
Essentra cikkszám:

10396124

Gyártói cikkszám:

497678

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 82.817,8502 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

82.818 Ft

1 x 82.817,8502 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Terhelési kapacitás 5443.1 kg
Gyűrűátmérő 19.1 mm
Gyűrű belső magassága 101.6 mm
Talp magassága 34.9 mm
Teljes szélesség 133.4 mm
Szín Fekete
Gyűrű típusa Csörlő
Biztonsági tényező 6:1
Elfordulás tartománya 180° Pivot Under Load
A rögzítőfuratok közötti távolság 41.3 mm
Standard ASTM
Teljes anyag Kovácsolt króm-molibdén acél
Talpátmérő 79.4 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot