10396131
497679
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terhelési kapacitás | 9071.8 kg |
---|---|
Terhelési kapacitás | 20000.0 lbs |
Gyűrűátmérő | 25.4 mm |
Gyűrűátmérő | 1 in |
Gyűrű belső magassága | 127.0 mm |
Gyűrű belső magassága | 5 in |
Talp magassága | 47.6 mm |
Talp magassága | 1.874 in |
Teljes szélesség | 157.2 mm |
Teljes szélesség | 6.189 in |
Szín | Fekete |
Gyűrű típusa | Csörlő |
Biztonsági tényező | 6:1 |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 52.4 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.063 in |
Standard | ASTM |
Teljes anyag | Kovácsolt króm-molibdén acél |
Talpátmérő | 92.1 mm |
Talpátmérő | 3.626 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.