SPST billenő kapcsolók jelzőfénnyel és BE-KI jelzéssel, bármilyen elektromossági alkalmazásra. 16amp @ 125VAC, 10amp @ 250VAC. A szerelőfuratok mérete 2,8 cm x 1,3 cm. Az UL és CSA által jóváhagyva.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rudazat száma | Szélesség | Szín | Teljes hossz | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 Raktáron |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Narancs
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
| 857,4894 Ft - 2.141,9606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs fény
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Narancs
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Piros
|
1.24 in
31.5 mm
|
Nincs fény
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs fény
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Narancs
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 549,2344 Ft - 1.364,0346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 857,4894 Ft - 2.141,9606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 549,2344 Ft - 1.364,0346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs fény
|
||
| 1490 Raktáron |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs fény
|
|||
| 627,7085 Ft - 1.907,5171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz