HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Keresés

99 terméktípust találtunk erre: Mozgásvezérlés

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Mozgásvezérlés

Lista Táblázat

Kétállású választókapcsoló

Összeszerelt kétállású kapcsolók. A kétállásos kapcsoló magába foglalja a kezelőt, a klipszet és egy 'NO' csatlakozót. A háromállásos kapcsolók magukban foglalják a kezelőt, a klipszet két NO csatlakozót. Visszaugró és öntartó kivitelben. A kétállásos pillanatnyi kapcsolók ki vannak kapcsolva bal állásban, és jobbról rugó tolja vissza. A háromállásos pillanatkapcsolók ki vannak kapcsolva középső állásban, és jobbról, valamint balról rugó tolja vissza középre.

Alumínium lineáris vezetősínek

Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.

A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.

A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.

  • Pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé.
  • Alapsínből, csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből áll.
  • Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Alumínium tengelyek

Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.

Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.

-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.

  • Nagyszerű szilárdság-tömeg-aránnyal, korrózióállósággal és hővezető képességgel rendelkeznek.
  • A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyek számára, és elkerülhető a rendszeres karbantartás vagy csere.
  • -130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Villás csuklók

Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.

Gömb- és foglalatcsuklók

A gömbcsuklók és foglalatok két alkatrész különböző módon történő összekapcsolására használhatók. Erős és hosszú élettartamú, garantálja a megbízható teljesítményt még hatalmas terhelés esetén is. Lehetővé teszi a hatékony és pontos mozgást, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.

Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít. Kialakítása lehetővé teszi a forgást és a szögletes mozgást, így tökéletes többirányú alkalmazásokhoz.

Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.

  • Hatékony és pontos mozgást kínál, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.
  • Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít.
  • Automatizálási rendszerekben, orvosi berendezésekben és építőipari berendezésekben használatos.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Gömbcsuklók és foglalatok - a házon sík felülettel

A lapos házzal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok két elem összekapcsolására szolgálnak. Az illesztések gömb- és foglalatrendszere számos irányban lehetővé teszi az egyenletes és rugalmas mozgást. A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.

A golyó és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít azáltal, hogy csökkenti a súrlódást és a kopást az összekötő alkatrészeknél azáltal, hogy rugalmasságot biztosít az eltolásoknál.

Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.

  • A gömbcsukló és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít a súrlódás és kopás csökkentésével.
  • A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.
  • Automatizálási rendszerekben, orvosi berendezésekben és építőipari berendezésekben használatos.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Gömbcsuklók és foglalatok - tömítősapkával

A tömítéssel ellátott gömbcsuklók és foglalatok két alkatrészt számos módon képesek összekapcsolni. Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít a zökkenőmentes működéshez.

Egy golyóból állnak, amely egy aljzatba illeszkedik, lehetővé téve a két rész szabad mozgását egymáshoz képest. A legtöbb gömbcsuklóban a golyó egy tengelyen helyezkedik el, amely egy házban forog. A ház jellemzően a két kombinált alkatrész mindegyikéhez van rögzítve. A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék és egyéb részecskék jussanak be az illesztésbe és kárt okozzanak.

Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.

  • Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít.
  • A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék jussanak be az illesztésbe.
  • Automatizálási rendszerekben, orvosi berendezésekben és építőipari berendezésekben használatos.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Golyós szállítógörgők – Euro golyó

Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.

Sorozat szám: SR6422

Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású

A nagy teherbírású golyós szállítógörgőkkel nagy terhek szállíthatók, élettartamuk kialakításuknak köszönhetően hosszú. Tömítésük és porkieresztő nyílásuk maximális hatékonyságot és zökkenőmentes működést tesz lehetővé.

Sorozat szám: SR6454 ,SR6455

Golyós szállítógörgők - nagy teherbírású

A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.

Golyós szállítógörgők – alacsony profilú

Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.

Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású

A közepes teljesítményű golyós átviteli eszközök korrózióállóak, és szennyeződés-kivezető furattal rendelkeznek; gyapjú filc tömítés a maximális hatékonyság érdekében. Egy nagy teherbíró golyóval rendelkezik, amely sok kis golyón helyezkedik el, félgömb alakú csészében.

Nagy támasztófelülettel rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében, és használható rakomány- és poggyászkezelésben, szerelősorokon és gépi rakodó alkalmazásokban, tolóajtós rendszerekben és gépasztalokon. Gyakran használják a nehéziparban, például a gyártásban, az autóiparban és a hajózásban.

  • Anyag: cink, acél, rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr

Golyós szállítógörgők – mini

A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.

Sorozat szám: SR6421

Golyós szállítógörgők – rugós

Néhány példa a nyitott golyós szállítógörgők alkalmazási területére: csúsztatósínek, sajtológépek, formázógépek. Egy sajtológépben például a présasztalon rugós golyós görgőegységek segíthetik a munkadarab berakását és elvételét. Sajtolás közben a rugók benyomódnak és a golyó az asztal felszíne alá süllyed, így a munkadarab stabil aljzaton áll. A nyomás megszűnésekor a golyós egységek felemelkednek és a golyó el tud fordulni, így a munkadarab könnyen elvehető.

Alap kapcsolók

A kapcsoló tartozékok pótalkatrészeket és tartozékokat biztosítanak a nyomógombok széles választékához.

Harangok

A gumiharangokat olyan alkalmazásokban használják, amelyek rugalmasságot, tömítettséget és védelmet igényelnek. Az illesztésekhez használatosak, és kettős illesztésekhez is rendelkezésre állnak. Úgy terveztük, hogy a mozgás és a nyomásváltozások hatására táguljanak és összehúzódjanak.

Figyelembe veheti a hőtágulást, a rezgést, a helytelen igazítást és más olyan változókat, amelyek feszültséget vagy sérülést okozhatnak a kapcsolt alkatrészekben. Megvédik az alkalmazást a szennyeződésektől, portól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől, biztosítva a hosszú élettartamot. Zsírral tölthetők, hogy a súrlódó csapágyak hosszú távú kenését biztosítsák.

Mindkét végén két kábelkötegelővel (nem tartozék) kell megkötni. Általánosan használatos autógyártási, épületgépészeti és gyártási alkalmazásokban.

  • Mozgás és a nyomásváltozások hatására tágulnak és összehúzódnak.
  • Mindkét végén két kábelkötegelővel kell megkötni.
  • Autógyártási, épületgépészeti és gyártási alkalmazásokban használatos.
Anyag: SR 6449, Gumi Sorozat szám: SRR3692, SRR3691

Billenőkapcsoló - egy pólusú

SPST billenő kapcsolók jelzőfénnyel és BE-KI jelzéssel, bármilyen elektromossági alkalmazásra. 16amp @ 125VAC, 10amp @ 250VAC. A szerelőfuratok mérete 2,8 cm x 1,3 cm. Az UL és CSA által jóváhagyva.

Biztonsági rögzítőelemek – KLM

A biztonsági kötőelemek (KLM) olyan villás rögzítőkapcsok, amelyeket úgy terveztünk, hogy megakadályozzák a villáskulcs csapjának véletlen kioldását, biztosítva a csatlakozások biztonságát és épségét.

Mechanizmusa biztosítja, hogy a rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon. A rögzítőelem úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a manipulációnak vagy az illetéktelen eltávolításnak, így ideális a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.

Egyszerűen, külön szerszámok használata nélkül felszerelhető és eltávolítható. Emellett hosszú élettartamú és ellenáll a szélsőséges környezeti körülményeknek. Gyakran használják ipari gépek és berendezések, építőipar és gépjárműipar területén.

  • Úgy terveztük, hogy megakadályozza a kapcsolókengyel véletlen kioldását.
  • A rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon.
  • Ipari gépekben és berendezésekben, az építőiparban és az autóiparban használatos.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3445, SRR3444

Biztonsági rögzítőelemek – SLM

A biztonsági rögzítőelemek (SLM) arra szolgálnak, hogy a csuklóba behelyezett csapot ne lehessen kivenni. Biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldás vagy kilazulás ellen.

Mechanizmusa garantálja, hogy a rögzítőelem még akkor is biztonságosan rögzítve marad, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve. A rögzítőtelemet úgy terveztük, hogy ellenálljon az illetéktelen beavatkozásnak vagy eltávolításnak, így tökéletes a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.

Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. A szerelvény „rezgését” a kötőelemek homorú hátsó része akadályozza meg, a kapcsolókengyelt folyamatos terhelés alatt tartva, a biztonsági perem pedig megakadályozza a véletlen eltávolítást. Elsősorban autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.

  • Biztosítja a csatlakozás biztonságát a véletlen kioldás vagy meglazulás elkerülésével.
  • A szerelvény „zörgését” a kötőelemek homorú hátsó része távolítja el, a kapcsolókengyelt a feszültség alatt tartva.
  • Autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3440

Kengyelcsapszegek

A villás csuklók, más néven villás végződések vagy vállrészek, egyfajta összekapcsolások, amelyekben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és a kengyelcsapszegek rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.

Úgy terveztük, hogy megbízható és erős kapcsolatot hozzon létre, miközben ellenáll a kopásnak is. Nagy terheléseket és igénybevételeket képes kezelni, így alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Az alkatrészválaszték jobb és bal oldali szabványos menetet is tartalmaz. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.

  • Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetés a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
  • Megbízható és erős kapcsolatot hoz létre, miközben ellenáll a kopásnak is.
  • Jobb és bal oldali szabványos menetben is kapható.
  • Nagy terhelést és igénybevételt képes kezelni.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, Igumid G, 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Kardáncsuklók tüskével

A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.

A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.

Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.

  • Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetés a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
  • Egy sasszeggel és egy alátéttel van rögzítve, hogy megakadályozza a kioldódást.
  • Léghengerek végén, illetve feszítésre szolgáló csigahurok vagy drótkötél mindkét végén használható csatlakozó.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Kengyelcsapszeg furattal

A furattal ellátott kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik oldalán a csap testén keresztül fúrt lyukkal, a másik oldalán pedig lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy átférjen a kardáncsukló furatain, amely után egy sasszeg, rugós csap vagy más reteszelő mechanizmus kerül elhelyezésre, hogy azt a helyén rögzítse, és megakadályozza az elfordulást vagy elmozdulást.

Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.

Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható a kardáncsuklóból. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.

  • A kardáncsukló furatain keresztül illeszkedik, majd a furaton keresztül sasszeg, rugós csap vagy más reteszelő mechanizmus kerül a helyére, hogy rögzítse azt.
  • Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását.
  • Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3456, SRR3455,

Villás rögzítőkapcsok

A villás rögzítőkapcsok kengyelcsapszeg rögzítésére szolgálnak, megbízható és kényelmes megoldást kínálva a mechanikus csatlakozások sértetlenségének a fenntartására.

Hurokszerű vagy U-alakú kialakítással rendelkezik, amely a kardáncsukló alapja köré illeszkedik, azt a helyén rögzíti és megakadályozza a véletlen szétválasztást, amely rendezett, kompakt szerelvényt eredményez. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy súlyok elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.

Egyszerűen felszerelhető és levehető a kardáncsuklóról. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.

  • Egy kengyelcsapszeget tart a helyén, így megbízható és kényelmes lehetőséget biztosít a mechanikus csatlakozások integritásának fenntartására.
  • Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy súlyok elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.
  • Hurokszerű vagy U-alakú kialakítással rendelkezik, amely kardáncsukló alapja köré illeszkedik, és azt a helyén rögzíti.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Igumid G, Acél Sorozat szám: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Kompakt lineáris golyós perselyek

Ezeket a kompakt lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték korlátozott helyigényű alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hely hatékony kihasználását olyan alkalmazásokban, ahol a helyszűke aggodalomra ad okot. Ezenkívül lehetővé teszi a rendelkezésre álló hely maximalizálását és az optimális teljesítmény elérését kompakt környezetben.

Benyomva könnyen felszerelhető, alacsony súrlódással a csökkentett kopás és a meghosszabbított élettartam, valamint a magas terhelhetőség érdekében. A tömítése olajálló, a ház pedig korrózióálló.

-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni, és ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.

  • A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hatékony helykihasználást olyan alkalmazásokban, ahol a szűkös hely problémát jelent.
  • -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.
  • Lehetővé teszi, hogy kompakt környezetben maximalizálja a rendelkezésre álló helyet, és optimális teljesítményt érjen el.
Anyag: Vas Sorozat szám: SRL1715

Compression Springs

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

  • / 4