Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M6 25.0 mm PP Fekete

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Essentra cikkszám:

10057148

Gyártói cikkszám:

036001111411

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 43,7701 Ft
500 - 999 38,5127 Ft
1000 + 27,6147 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.943 Ft

250 x 43,7701 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M6
Alkatrész típusa Alapzat
Anyag PP
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot