Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák M6 6.3 mm 25.0 mm PP Piros

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from red Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Essentra cikkszám:

10057216

Gyártói cikkszám:

036001212411

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 36,4591 Ft
500 - 999 32,0643 Ft
1000 + 22,9872 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.115 Ft

250 x 36,4591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á2 6.3 mm
H1 9.5 mm
D 25.0 mm
H 12.0 mm
Csavarmenet M6
Típus 1
Anyag PP
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot