Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M8 8.3 mm 32.0 mm PP Sárga

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Essentra cikkszám:

10057346

Gyártói cikkszám:

036003213211

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 41,0867 Ft
500 - 999 38,4033 Ft
1000 + 29,6684 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.272 Ft

250 x 41,0867 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M8
Alkatrész típusa Sapka
Anyag PP
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot