Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M10 38.0 mm PP Kék

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Essentra cikkszám:

10057360

Gyártói cikkszám:

036005108711

46700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 80,2703 Ft
500 - 999 56,9819 Ft
1000 + 44,0029 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.027 Ft

100 x 80,2703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M10
Alkatrész típusa Alapzat
Anyag PP
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot