Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M10 38.0 mm PP Kék

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Essentra cikkszám:

10057421

Gyártói cikkszám:

036005208711

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 59,0493 Ft
500 - 999 41,8944 Ft
1000 + 32,3518 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.905 Ft

100 x 59,0493 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M10
Alkatrész típusa Sapka
Anyag PP
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot