Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M12 43.0 mm PP Fekete

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Essentra cikkszám:

10057568

Gyártói cikkszám:

036007211411

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 65,4703 Ft
500 - 999 46,4672 Ft
1000 + 35,8841 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.547 Ft

100 x 65,4703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M12
Alkatrész típusa Sapka
Anyag PP
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot