Menü Keresés

Biztonsági rögzítő 5.0 8.4 7.5 Acél

A biztonsági kötőelem (KLM) garantálja, hogy a kötőelem még akkor is biztosan reteszelve maradjon, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve, megakadályozva a kioldást vagy meglazulást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható további szerszámok használata nélkül. Ezüst horganyzott és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20212520

Gyártói cikkszám:

20212520

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 42,1826 Ft
100 - 249 38,3478 Ft
250 - 749 34,513 Ft
750 + 30,678 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42 Ft

1 x 42,1826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 5.0
d2 tol. h11 4.0
h1 8.4
h2 5.2
l1 +0.10 0.74
l2 2.5
l3 0.5
l4 2.8
l5 0.5
w 7.5
Axiális erő max kN 3.00
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot