20212537
20212537
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 30,6783 Ft |
100 - 249 | 26,8435 Ft |
250 - 749 | 23,0087 Ft |
750 + | 23,009 Ft |
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 11.25 |
h2 | 6.8 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.5 |
l5 | 0.5 |
w | 10.6 |
Axiális erő max kN | 4.85 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.