Menü Keresés

Biztonsági rögzítő 8.0 11.9 11.5 Acél

A biztonsági kötőelem (KLM) garantálja, hogy a kötőelem még akkor is biztosan reteszelve maradjon, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve, megakadályozva a kioldást vagy meglazulást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható további szerszámok használata nélkül. Ezüst horganyzott és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20212544

Gyártói cikkszám:

20212544

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 42,1826 Ft
100 - 249 38,3478 Ft
250 - 749 34,513 Ft
750 + 30,678 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42 Ft

1 x 42,1826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 11.9
h2 7.4
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.5
l5 0.5
w 11.5
Axiális erő max kN 5.50
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot