Menü Keresés

Biztonsági rögzítő 12.0 18.0 16.8 Acél

A biztonsági kötőelem (KLM) garantálja, hogy a kötőelem még akkor is biztosan reteszelve maradjon, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve, megakadályozva a kioldást vagy meglazulást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható további szerszámok használata nélkül. Ezüst horganyzott és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20212568

Gyártói cikkszám:

20212568

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 53,687 Ft
100 - 249 49,8522 Ft
250 - 749 42,1826 Ft
750 + 42,183 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54 Ft

1 x 53,687 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 18.0
h2 10.5
l1 +0.10 1.15
l2 5.5
l3 1.25
l4 6.2
l5 0.6
w 16.8
Axiális erő max kN 10.70
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot