20212582
20212582
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 283,7739 Ft |
100 - 249 | 226,2522 Ft |
250 - 749 | 214,7478 Ft |
750 + | 199,409 Ft |
d1 tol. h11 | 16.0-18.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 12.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 14.3 |
l1 +0.10 | 1.35 |
l2 | 5.5-6.0 |
l3 | 1.5 |
l4 | 7.6 |
l5 | 0.8 |
w | 22.7 |
Axiális erő max kN | 14.00 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.