Menü Keresés

Biztonsági rögzítő 8.0 17.5 14.0 Acél

A biztonsági kötőelem (SLM) biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldást vagy meglazulást megakadályozva. Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. Ezüst horganyzott, korrózióálló, és ellenáll a nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek.
Essentra cikkszám:

20212452

Gyártói cikkszám:

20212452

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 138,0522 Ft
100 - 249 122,713 Ft
250 - 749 111,2087 Ft
750 + 103,539 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

138 Ft

1 x 138,0522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 17.5
h2 8.0
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.0
l5 0.5
w 14.0
Axiális tolóerő max kN 3.60
Súly g 1.10
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot