20212469
20212469
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 122,713 Ft |
100 - 249 | 111,2087 Ft |
250 - 749 | 99,7044 Ft |
750 + | 92,035 Ft |
d1 tol. h11 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 8.0 |
h1 | 22.1 |
h2 | 10.0 |
l1 +0.10 | 1.05 |
l2 | 4.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 5.0 |
l5 | 0.5 |
w | 18.0 |
Axiális tolóerő max kN | 6.40 |
Súly g | 2.11 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.