Menü Keresés

Biztonsági rögzítő 12.0 26.0 22.0 Acél

A biztonsági kötőelem (SLM) biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldást vagy meglazulást megakadályozva. Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. Ezüst horganyzott, korrózióálló, és ellenáll a nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek.
Essentra cikkszám:

20212476

Gyártói cikkszám:

20212476

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 130,3826 Ft
100 - 249 118,8783 Ft
250 - 749 103,5391 Ft
750 + 99,704 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

130 Ft

1 x 130,3826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 26.0
h2 12.0
l1 +0.10 1.15
l2 5.0
l3 1.25
l4 5.0
l5 0.5
w 22.0
Axiális tolóerő max kN 9.60
Súly g 2.80
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot