Menü Keresés

Biztosítékfedelek – gyorsan felszerelhető, rugalmas, áttetsző

Gyártás alatt

Az egyszerűen felszerelhető biztosítékfedél sorozat egyszerű megoldást nyújt az áramkör védelmi komponenseinek szükséges szigeteléséhez. A puha PVC kialakítás rugalmasságot biztosít a nem összeszerelt biztosítéktartókhoz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső mélység Belső szélesség Kompatibilis biztosíték hossza Kompatibilis biztosíték átmérője Belső magasság Teljes magasság Megveszem
112,4989 Ft - 112,4989 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
211,3343 Ft - 211,3343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
167,0576 Ft - 167,0576 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
184,0755 Ft - 184,0755 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Biztosíték fedél 20.0 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411513

Ártartomány
112,4989 Ft - 112,4989 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Biztosíték fedél 36.0 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411544

Ártartomány
211,3343 Ft - 211,3343 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Biztosíték fedél 30.0 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411520

Ártartomány
167,0576 Ft - 167,0576 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Biztosíték fedél 32.0 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411537

Ártartomány
184,0755 Ft - 184,0755 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790