Menü Keresés

Biztosító alátét 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

Essentra cikkszám:

10041734

Gyártói cikkszám:

003050000001

5733 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 9,4906 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

9.491 Ft

1000 x 9,4906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot