Menü Keresés

Biztosító alátét 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra cikkszám:

10322703

Gyártói cikkszám:

003303600004

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 44,085 Ft
500 - 999 40,4295 Ft
1000 + 36,7466 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.021 Ft

250 x 44,085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot