Menü Keresés

Biztosító alátét 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PA

Retaining Washer made from LDPE and featuring a 6.5 mm | 0.256 in Outside Diameter, 2.7 mm | 0.106 in Inside Diameter and 1.1 mm | 0.043 in Thickness. Ez az elem kompatibilis az M2,5 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10116722

Gyártói cikkszám:

015002500503

4100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 11,2129 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.213 Ft

1000 x 11,2129 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot