Menü Keresés

Biztosító alátét 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

Retaining Washer made from LDPE and featuring a 17.0 mm | 0.669 in Outside Diameter, 8.4 mm | 0.331 in Inside Diameter and 2.0 mm | 0.079 in Thickness. Ez az elem kompatibilis az M7 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10116777

Gyártói cikkszám:

015008000503

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 24,6711 Ft
1000 + 17,6887 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.336 Ft

500 x 24,6711 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot