Menü Keresés

Biztosító alátét 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from LDPE and featuring a 6.5 mm | 0.256 in Outside Diameter, 2.7 mm | 0.106 in Inside Diameter and 1.1 mm | 0.043 in Thickness. Ez az elem kompatibilis az M2,3 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10116784

Gyártói cikkszám:

015102500203

109 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 11,3224 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.322 Ft

1000 x 11,3224 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

A 015102500203sz. terméket helyettesíti:

Alátét 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA
Essentra cikkszám: 10179291
Gyártói cikkszám: 016002500001

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot