Menü Keresés

Biztosító alátét 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm PA

Retaining Washer made from LDPE and featuring a 11.0 mm | 0.433 in Outside Diameter, 5.3 mm | 0.209 in Inside Diameter and 1.3 mm | 0.051 in Thickness. Ez az elem kompatibilis az M5 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10116814

Gyártói cikkszám:

015105000203

6993 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 11,651 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.651 Ft

1000 x 11,651 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot