Menü Keresés

Biztosító alátét 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE

Essentra cikkszám:

10116852

Gyártói cikkszám:

015203008703

5274 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 8,6389 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

8.639 Ft

1000 x 8,6389 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot