Menü Keresés

Biztosító alátét 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

Retaining Washer made from LDPE and featuring a 12.0 mm | 0.472 in Outside Diameter, 6.4 mm | 0.252 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.063 in Thickness. Ez az elem kompatibilis az M6 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10116883

Gyártói cikkszám:

015206008703

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,7052 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.705 Ft

1000 x 12,7052 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot