Menü Keresés

Biztosító alátét 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

Essentra cikkszám:

10055809

Gyártói cikkszám:

031025000001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,7339 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.734 Ft

1000 x 12,7339 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Lapos alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Külső átmérő 5.0 mm
Belső átmérő 2.7 mm
Vastagság 1.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot