Menü Keresés

Biztosító alátét 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

Essentra cikkszám:

10055854

Gyártói cikkszám:

031080000001

411 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 25,1222 Ft
1000 + 17,9977 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.561 Ft

500 x 25,1222 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Lapos alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Külső átmérő 13.0 mm
Belső átmérő 8.4 mm
Vastagság 2.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot