Menü Keresés

Biztosító alátét 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm SR 6449

Black PVC Anti-Loss Washer Retaining Washer - 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; Thickness 1.5 mm | 0.059 in; Compatible Screw Sizes M3
Essentra cikkszám:

10117279

Gyártói cikkszám:

032030011407

170 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,0754 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.075 Ft

1000 x 12,0754 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot