Menü Keresés

Biztosító alátét 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Essentra cikkszám:

10055922

Gyártói cikkszám:

032050000001

3600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 26,8769 Ft
1000 + 19,2604 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.438 Ft

500 x 26,8769 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Külső átmérő 15.0 mm
Belső átmérő 5.3 mm
Vastagság 1.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot