Menü Keresés

Biztosító alátét 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

Black PVC Anti-Loss Washer Retaining Washer - 8.4 mm | 0.331 in; 25.0 mm | 0.984 in; Thickness 2.5 mm | 0.098 in; Compatible Screw Sizes M3
Essentra cikkszám:

10117309

Gyártói cikkszám:

032060011407

3437 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 35,5007 Ft
1000 + 25,4378 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.750 Ft

500 x 35,5007 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag SR 6449
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot