Menü Keresés

Biztosító alátét 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10117330

Gyártói cikkszám:

032100000001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 87,239 Ft
500 - 999 81,5435 Ft
1000 + 62,9785 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.810 Ft

250 x 87,239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Lapos alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Külső átmérő 30.0 mm
Belső átmérő 10.5 mm
Vastagság 3.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot