Menü Keresés

Biztosító alátét 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

A műanyag lapos alátét csavarokkal vagy anyákkal használható, és szigetelést, távtartást, valamint teherelosztást biztosít az Ön szerelvényeiben.
Essentra cikkszám:

10117446

Gyártói cikkszám:

033060011407

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 117,3044 Ft
500 - 999 83,2276 Ft
1000 + 64,2656 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.730 Ft

100 x 117,3044 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Külső átmérő 30.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot