Menü Keresés

Natúr HDPE, nagy sűrűségű polietilén Veszteséggátló alátét Biztosító alátét - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Vastagság 1.2 mm | 0.047 in; Kompatibilis csavarméretek M6

Essentra cikkszám:

10070772

Gyártói cikkszám:

1040090900VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 17,7846 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.785 Ft

1000 x 17,7846 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Külső átmérő 14.0 mm
Belső átmérő 6.4 mm
Vastagság 1.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot