Menü Keresés

Natúr HDPE, nagy sűrűségű polietilén Rögzülő alátét Biztosító alátét - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Vastagság 3.0 mm | 0.118 in; Kompatibilis csavarméretek M16

Essentra cikkszám:

10070796

Gyártói cikkszám:

1040130900VR

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 100,7931 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.198 Ft

250 x 100,7931 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Külső átmérő 32.0 mm
Belső átmérő 13.6 mm
Vastagság 3.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot