Menü Keresés

Natúr HDPE, nagy sűrűségű polietilén Rögzülő alátét Biztosító alátét - 8.2 mm | 0.323 in; 24.0 mm | 0.945 in; Vastagság 2.0 mm | 0.079 in; Kompatibilis csavarméretek M10

Essentra cikkszám:

10070833

Gyártói cikkszám:

1040290900VR

765 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 26,2046 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.205 Ft

1000 x 26,2046 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Külső átmérő 24.0 mm
Belső átmérő 8.2 mm
Vastagság 2.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot