Menü Keresés

Biztosító alátét 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Essentra cikkszám:

10070840

Gyártói cikkszám:

1040350900VR

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 10,3504 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

10.350 Ft

1000 x 10,3504 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot