Menü Keresés

Biztosító alátét 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra cikkszám:

10214930

Gyártói cikkszám:

1348397

460 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 73,2564 Ft
5000 - 9999 65,9328 Ft
10000 + 59,3395 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.628 Ft

500 x 73,2564 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

A 1348397sz. terméket helyettesíti:

Biztosító alátét 10.7 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Essentra cikkszám: 10232392
Gyártói cikkszám: 1040120900VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot