Menü Keresés

Biztosító alátét 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra cikkszám:

10214954

Gyártói cikkszám:

1348400

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 22,896 Ft
10000 - 19999 21,752 Ft
20000 + 19,576 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.896 Ft

1000 x 22,896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

A 1348400sz. terméket helyettesíti:

Biztosító alátét 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Essentra cikkszám: 10631553
Gyártói cikkszám: 1040190900VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot