Menü Keresés

Biztosító alátét 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

A műanyag lapos alátétek csavarokkal vagy anyákkal használhatók, és szigetelést, távtartást, valamint teherelosztást biztosítanak az Ön szerelvényeiben. Retaining function aids in assembly time and can be pre-installed on the fastener.
Essentra cikkszám:

10216996

Gyártói cikkszám:

16FWRT002032

225000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 5,5259 Ft
5000 - 19999 4,9737 Ft
20000 + 4,4751 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

5.526 Ft

1000 x 5,5259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot