Menü Keresés

Biztosító alátét 3.9 mm 6.3 mm 1.3 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 6.4 mm | 0.250 in Outside Diameter, 4 mm | 0.156 in Inside Diameter and 1.3 mm | 0.050 inThickness. This item is compatible with #4 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10217023

Gyártói cikkszám:

16FWRT004050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 10,2925 Ft
5000 - 19999 9,261 Ft
20000 + 8,3368 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

10.293 Ft

1000 x 10,2925 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot